- Codice prodotto:
- DK 7320.721
- Esecuzione
- Maniglia Comfort con funzione master-key
- Descrizione prodotto
- Per il controllo e il monitoraggio di un'unità di comando centrale di tipo CMC III e la IoT Interface.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 adattatori per porta trasparente
Fascette reggicavi
Adattatore per inserto cilindrico
Cavo di alimentazione (3 m) con connettore RJ 12
Materiale di fissaggio
- Tipo di chiusura
- Master-Key (con funzione di apertura di emergenza)
- Corrente nominale max.
- 0,1 A
- Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
- 16
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 2
- Numero di utenze PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 pz. alimentatori via PoE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,99 kg
- Peso lordo
- 0,992 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
-
CM C-Tc Maniglia Comfort TS8