Flange passacavi in plastica con fori pretranciati a passo metrico

Codice prodotto: SZ 2563010

Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi.

Codice prodotto:
SZ 2563010
Descrizione prodotto
Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Colore
RAL 7035
Nota
Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico
2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50
Dimensioni
Larghezza: 530 mm
Profondità: 149 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
Flangia
Grandezza: 5
Range temperatura di esercizio
-40 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione
5 pz.
Peso netto
1,75 kg
Peso lordo
1,949 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177550285
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrizione prodotto
SZ Flangia Passacavi Gr.5, Metr.