Con forature PG pretranciate per bocchettoni pressacavi.
- Codice prodotto:
- KL 1582000
- Descrizione prodotto
- Con forature PG pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
- Materiale
- ABS
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 6
2
2
- Numero x diametro PG
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21 - Dimensioni
- Larghezza: 220 mm
Profondità: 90 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: KL
- Flangia
- Grandezza: 2
- Range temperatura di esercizio
- -40 °C...70 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55 con montaggio a regola d'arte
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,581 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- KL 5 Flangie Passacavi 90X220