Flange passacavi in plastica a membrana

Codice prodotto: SZ 2562500

Perforare la plastica e far passare il cavo, grado di protezione IP 65 con attenta introduzione del cavo.

Codice prodotto:
SZ 2562500
Descrizione prodotto
Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
Materiale
Plastica secondo UL 94-V0
Esente da aloni
Colore
Similare RAL 7035
Nota
Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni
Larghezza: 339 mm
Profondità: 149 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
Flangia
Grandezza: 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 65
Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,55 kg
Peso lordo
0,58 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrizione prodotto
SZ Flangia In Platica