Flangia metallica

Codice prodotto: SZ 2563150

Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

Codice prodotto:
SZ 2563150
Esecuzione
senza fori di aerazione
Descrizione prodotto
Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Nota
Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni
Larghezza: 534 mm
Profondità: 149 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
Flangia
Grandezza: 5
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,85 kg
Peso lordo
0,936 kg
Codice tariffa doganale
73079100
EAN
4028177460584
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrizione prodotto
IN Flangia Ingresso Cavi