Flangia passacavi in due parti con guarnizione elastica di tenuta per contenitori AX

Codice prodotto: SZ 2562450

La flangia passacavi in più parti consente un montaggio semplificato nel contenitore, oltre ad offrire varie opzioni di installazione. Per facilitare l'inserimento dei cavi con o senza connettore nel contenitore. Gli speciali fori nella flangia passacavi assicurano la compensazione automatica del potenziale durante l'avvitamento. Non sono più necessari perni, morsetti o cavi di messa a terra.

Codice prodotto:
SZ 2562450
Esecuzione
in due parti
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Per il montaggio in armadi con larghezza >760 mm sono necessari 2 HE
Dimensioni
Larghezza: 339 mm
Profondità: 149 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Adatto per nr. d'ord.
1031000
1038000
1045000
1077000
1094000
1380000
Flangia
Grandezza: 2
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,596 kg
Peso lordo
0,796 kg
Codice tariffa doganale
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrizione prodotto
SZ Flangia passacavi metallica in due parti, per AX, con guarnizione di tenuta, LP: 339x149 mm, grandezza 2
Documentazione
Istruzioni