- Codice prodotto:
- SZ 2563450
- Esecuzione
- in due parti
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Per il montaggio in armadi con larghezza >760 mm sono necessari 2 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 447 mm
Profondità: 149 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
- Adatto per nr. d'ord.
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- Flangia
- Grandezza: 3
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
-
SZ Flangia passacavi metallica in due parti, per AX, con guarnizione di tenuta, LP: 447x149 mm, grandezza 3