Bocchettone passacavo HD

Codice prodotto: HD 2410000

Bocchettone passacavi HD IP 68 (5 bar, 30 min)

Codice prodotto:
HD 2410000
Esecuzione
Standard
Vantaggi
La superficie liscia, senza giunzioni esterne, impedisce in modo efficace il deposito di batteri.
Pulizia molto più facile e quindi meno costosa in confronto ai bocchettoni in acciaio inox tradizionali.
Applicazioni tipiche
Produzione e confezionamento di generi alimentari
tecnologie per ambienti asettici (ad esempio industria farmaceutica)
Biotecnologie
Industria chimica
Materiale
Dado: acciaio inox 1.4305 (AISI 303)
Guarnizione: conforme alla FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Dimensioni
Filettatura: M12 x 1,5
Per cavi di Ø
3 ‐ 6,5 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...100 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,115 kg
Peso lordo
0,123 kg
Codice tariffa doganale
73181900
EAN
4028177022447
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
HD Bocchettone Passacavi M 12X1,5
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Info sheet