- Codice prodotto:
- DK 7455030
- Esecuzione
- per diametro cavi TS 2 x 3 mm
- Descrizione prodotto
- Disponibili con filettatura comune PG 13,5, sono muniti di una guarnizione interna forata. Tale guarnizione facilita il passaggio dei cavi. Ideali per il passaggio dei cavi break-out. Impediscono la flessione eccessiva al punto di uscita del cavo a fibre ottiche.
- Materiale
- Bocchettone pressacavo: Ottone
Guarnizione interna: inserto in PVC morbido
- Superficie
- Bocchettone: nichelato galvanicamente
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,688 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177187269
- ECLASS 8.0
- 27149109