Lamiera di fondo per sistema TopPult TP

Codice prodotto: CM 5001235

Sono presenti la compensazione di potenziale tramite gli elementi di fissaggio, nonché i punti di messa a terra.

Codice prodotto:
CM 5001235
Descrizione prodotto
La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Per garantire una maggiore stabilità e realizzare un ingresso cavi universale, negli armadi larghi 1000 mm, 1200 mm e 1600 mm l'apertura del fondo è suddivisa in più parti.
È necessario combinare più lamiere di fondo modulari per chiudere completamente il fondo dell'armadio TS IT
Dimensioni
Profondità: 150 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
TS
CM
TP
Larghezza: = 1.600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,639 kg
Peso lordo
1,64 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177556805
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
CM Flangia Di Fondo Tipo 3 Per L 1600
Documentazione
Info sheet