Lamiere modulari per armadi TE

Codice prodotto: TE 7526785

Con l'impiego delle lamiere modulari è possibile modificare la configurazione della base del rack TE.

Codice prodotto:
TE 7526785
Esecuzione
senza fori di aerazione
Descrizione prodotto
Con l'impiego delle lamiere modulari è possibile modificare la configurazione della base del rack TE.
Applicazioni tipiche
Per scegliere le lamiere di fondo idonee, considerare quanto segue:
Larghezza armadio meno 150 mm
Profondità armadio meno 50 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Dimensioni
Larghezza: 650 mm
Profondità: 550 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TE
Larghezza: 800 mm
Confezione
1 pz.
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TE Lamiera Modulare Chiusa
Documentazione
Info sheet