Ausilio d'installazione 19" per Network Cable Organizer

Codice prodotto: DK 5502110

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.

Codice prodotto:
DK 5502110
Descrizione prodotto
Per il montaggio semplificato dei componenti di installazione da 19" all'interno del livello di montaggio.
Applicazioni tipiche
Per il sostegno di componenti pesanti
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Capacità di carico
max. 150 N
Nota
Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 35 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,64 kg
Peso lordo
0,84 kg
Codice tariffa doganale
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
DK staffa per installazione F/R