- Codice prodotto:
- IT 7030.695
- Descrizione prodotto
- Per un passaggio ottimale dei cavi sul lato interno delle porte del sistema di armadi VX quando si utilizza una maniglia CMC III.
- Vantaggi
- Accorciamento su misura della lunghezza della copertura della canalina passacavi e del supporto guidacavi ad anello
- Funzionamento
- Quando si installano maniglie o lettori, è necessario installarli nella parte interna della porta. I cavi vengono introdotti nel telaio in alluminio delle porte.
- Per chiudere la canalina portacavi, la copertura viene semplicemente fissata al profilo
- Per la posa dei cavi nelle porte aerate o in lamiera d'acciaio, il supporto guidacavi ad anello viene incollato all'interno della porta
- Materiale
- Plastica
- Colore
- Grigio chiaro
- Parti incluse nella fornitura
- Set inserimento cavi per porte
Copertura canalina portacavi, 2 m
4 supporti guidacavi ad anelli 0,5 m
Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,202 kg
- Peso lordo
- 0,222 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
VX IT canalina di cablaggio per maniglia