Canalina passacavi per VX IT, TX CableNet, Data Rack

Codice prodotto: DK 5302051

Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.

Codice prodotto:
DK 5302051
Descrizione prodotto
Canalina per nascondere il passaggio dei cavi. Comodo accesso ai componenti di cablaggio tramite i coperchi incernierati o rimovibili. La canalina consente diverse opzioni di passaggio dei cavi all'interno dell'armadio e sul lato posteriore della stessa. I supporti di fissaggio cavi forniti con la canalina sono inseribili a scatto con profondità variabile nei pettini passacavo della canalina favorendo il passaggio dei cavi. La canalina passacavi può anche essere avvitata. Per la conduzione ottimale dell'aria, abbinabile al kit di spazzole per VX IT.
Vantaggi
Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
Elevata densità di cavi grazie a un cablaggio ordinato per ogni unità d'altezza (HE)
Allineabile retro/retro
Canalina passacavi utilizzabile come paratia contro i cortocircuiti dell'aria all'interno di un sistema di compartimentazione del corridoio freddo
Passaggi dei cavi richiudibili, equipaggiabili con componenti di allestimento 1 HE
Dati tecnici
Feritoie di montaggio integrate per componenti da 19" (1 U/HE): 4 pezzi
Materiale
Lamiera d'acciaio
plastica secondo UL 94-HB
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Canalina passacavi
2 coperture
14 mensole reggicavi, 6 HE
10 barre reggi cavi
Materiale di fissaggio
Unità di altezza
38 HE
Nota
Con il montaggio interno simmetrico nel rack tipo VX IT non è possibile l'abbinamento con i profili da 19" dynamic. Con il montaggio interno asimmetrico è possibile il montaggio su un solo lato.
Dimensioni
Larghezza: 109,5 mm
Profondità: 314,5 mm
Lunghezza: 1.699 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 1.800 mm
= 1.900 mm
= 2.000 mm
Adatto per larghezza
= 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,4 kg
Peso lordo
7,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177958579
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descrizione prodotto
VX IT Canalina smistamento cavi 40 U
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi