Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.
- Codice prodotto:
- DK 5302052
- Descrizione prodotto
- Canalina per nascondere il passaggio dei cavi. Comodo accesso ai componenti di cablaggio tramite i coperchi incernierati o rimovibili. La canalina consente diverse opzioni di passaggio dei cavi all'interno dell'armadio e sul lato posteriore della stessa. I supporti di fissaggio cavi forniti con la canalina sono inseribili a scatto con profondità variabile nei pettini passacavo della canalina favorendo il passaggio dei cavi. La canalina passacavi può anche essere avvitata. Per la conduzione ottimale dell'aria, abbinabile al kit di spazzole per VX IT.
- Vantaggi
- Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
- Elevata densità di cavi grazie a un cablaggio ordinato per ogni unità d'altezza (HE)
- Allineabile retro/retro
- Canalina passacavi utilizzabile come paratia contro i cortocircuiti dell'aria all'interno di un sistema di compartimentazione del corridoio freddo
- Passaggi dei cavi richiudibili, equipaggiabili con componenti di allestimento 1 HE
- Dati tecnici
- Feritoie di montaggio integrate per componenti da 19" (1 U/HE): 6 pezzi
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
plastica secondo UL 94-HB - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Canalina passacavi
2 coperture
14 mensole reggicavi, 6 HE
10 barre reggi cavi
Materiale di fissaggio - Unità di altezza
- 42 HE
- Adatti per
- Non abbinabili a profili da 19" dynamic per VX IT
- Nota
- Con il montaggio interno simmetrico nel rack tipo VX IT non è possibile l'abbinamento con i profili da 19" dynamic. Con il montaggio interno asimmetrico è possibile il montaggio su un solo lato.
- Dimensioni
- Larghezza: 109,5 mm
Profondità: 314,5 mm
Lunghezza: 1.872 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Data Rack
TX CableNet
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm
= 2.122 mm - Adatto per larghezza
- = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,2 kg
- Peso lordo
- 9,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177958586
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrizione prodotto
- VX IT Canalina smistamento cavi 47 U
- Documentazione
- Istruzioni