Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo.
- Codice prodotto:
- SZ 2400900
- Descrizione prodotto
- Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo.
- Vantaggi
- I singoli cavi sono possono essere estesi e sostituiti anche senza smontare la guarnizione di tenuta perimetrale
- Materiale
- Telaio: poliammide
Guarnizione piatta CR - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Feritoia necessaria
- 24 poli
- Number modules 20 x 20
- 10 pz.
- Dimensioni
- Larghezza: 145 mm
Profondità: 67 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 64
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,12 kg
- Peso lordo
- 0,145 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
- SZ Guarnizioni di tenuta per passacavi ermetici, per feritoia 24 poli
- Documentazione
- Istruzioni