- Codice prodotto:
- TS 8800540
- Esecuzione
- Larghezza 100 mm, da applicare su due profilati di armadi in batteria nella zona di giunzione.
- Vantaggi
- I punti di fissaggio della canalina si trovano in corrispondenza del sistema di foratura TS. Non è quindi necessario eseguire ulteriori fori, come invece era richiesto per le canaline tradizionali
- I punti per il taglio della canalina dentata sono disposti secondo lo schema tipico delle canaline per piastre di montaggio
- Un ulteriore punto di taglio all’altezza della piastra di montaggio consente un ingresso diretto nella canalina passacavi
- Materiale
- PVC rigido
Bassa infiammabilità
- Colore
- Similare RAL 7030
- Parti incluse nella fornitura
- Canalina passacavi con coperchio
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Nota
- Possibilità di taglio a misura per armadi di altre dimensioni.
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 80 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
PC
IW
Altezza: ≤ 1.800 mm
- Range temperatura di esercizio
- 60 °C
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 8,192 kg
- Peso lordo
- 8,623 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177238008
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrizione prodotto
-
TS Canalina passacavi per profilato verticale TS, LxAxP: 100x1600x80 mm