Da applicare sul profilato verticale dell'armadio, su due profilati di armadi in batteria nella zona di giunzione.
- Codice prodotto:
- TS 8800570
- Esecuzione
- Larghezza 50 mm, da applicare a un profilato verticale dell’armadio in corrispondenza della parete laterale.
- Vantaggi
- I punti di fissaggio della canalina si trovano in corrispondenza del sistema di foratura TS. Non è quindi necessario eseguire ulteriori fori, come invece era richiesto per le canaline tradizionali
- I punti per il taglio della canalina dentata sono disposti secondo lo schema tipico delle canaline per piastre di montaggio
- Un ulteriore punto di taglio all’altezza della piastra di montaggio consente un ingresso diretto nella canalina passacavi
- Materiale
- PVC rigido
Bassa infiammabilità - Colore
- Similare RAL 7030
- Parti incluse nella fornitura
- Canalina passacavi con coperchio
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Nota
- Possibilità di taglio a misura per armadi di altre dimensioni.
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 80 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
PC
IW
Altezza: ≤ 1.800 mm - Range temperatura di esercizio
- 60 °C
- Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 8,968 kg
- Peso lordo
- 9,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrizione prodotto
- TS Canalina passacavi per profilato verticale TS, LxAxP : 50x1600x80 mm