Per TS, PC, pulpiti universali TP, zoccoli, per limitare la trazione dei cavi all'ingresso.
- Codice prodotto:
- PS 4339000
- Descrizione prodotto
- Utili per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo TS, Flex-Block.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio allo zoccolo TS sono necessari i perni ad espansione per zoccolo
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.785 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
PC
TP pulpito universale
Larghezza: = 1.800 mm - Adatto per larghezza
- = 1.800 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 9,61 kg
- Peso lordo
- 10,115 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177099234
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- SZ Guide di fissaggio cavi, profilato angolare, per TS, PC, pulpito universale TP, TS zoccolo, Flex-Block, per L: 1800 mm
- Documentazione
- Info sheet