Utilizzate per fissare i cavi alle guide.
- Codice prodotto:
- SZ 2350000
- Descrizione prodotto
- Utilizzate per fissare i cavi alle guide.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto di plastica
- Diametro min. cavo
- 6 mm
- Diametro cavi max
- 12 mm
- Confezione
- 25 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,043 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177021853
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Descrizione prodotto
- SZ Fascette Reggicavi per Guide di Fissaggio Cavi, per Cavi Ø 6-12 mm
- Documentazione
- Info sheet