Per il fissaggio dei cavi al profilato portante a C.
- Codice prodotto:
- DK 7078000
- Esecuzione
- per diametro cavi 12– 18 mm
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei cavi al profilato portante a C.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto di plastica
- Diametro min. cavo
- 12 mm
- Diametro cavi max
- 18 mm
- Confezione
- 25 pz.
- Peso netto
- 0,875 kg
- Peso lordo
- 0,974 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177124110
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Descrizione prodotto
- DK Fascette reggicavi, per diametro cavi Ø: 12 - 18 mm