Per il fissaggio dei cavi al profilato portante a C.
- Codice prodotto:
- DK 7098000
- Esecuzione
- per diametro cavi 38– 42 mm
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei cavi al profilato portante a C.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto di plastica
- Diametro min. cavo
- 38 mm
- Diametro cavi max
- 42 mm
- Confezione
- 25 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,006 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177124547
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Descrizione prodotto
- DK Fascette reggicavi, per diametro cavi Ø: 38 - 42 mm