Elementi di fissaggio per fascette serracavi per sistema di fori a sezione circolare e per contenitore VIP 6000
Codice prodotto: CP 6059000
Per tutte le fascette serracavi con una larghezza max. di 4,8 mm. Basta inserirli nel sistema di foratura e bloccarli premendo sul chiodino ad espansione.
- Codice prodotto:
- CP 6059000
- Descrizione prodotto
- Adatti per tutte le fascette serracavi con una larghezza max. di 4,8 mm. Basta inserirli nella scanalatura per viti e bloccarli premendo sul chiodino ad espansione.
- Materiale
- Poliammide 6.6, autoestinguente secondo UL 94-V2
- Confezione
- 100 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,074 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177163645
- ECLASS 8.0
- 23159007