Elementi di fissaggio per fascette serracavi per Comfort-Panel, Optipanel e Compact-Panel

Codice prodotto: CP 6059500

Per tutte le fascette serracavi con una larghezza max. di 4,0 mm. Vengono inseriti nella scanalatura a T e fissati con torsione di 45°.

Codice prodotto:
CP 6059500
Descrizione prodotto
Utilizzati per un sicuro passaggio dei cavi, adatti per tutte le fascette serracavi in commercio con larghezza di serraggio max 4,0 mm. Vengono inseriti nella scanalatura a T e fissati con torsione di 45°.
Materiale
Poliammide 6.6, autoestinguente secondo UL 94-V2
Confezione
100 pz.
Peso netto
0,1 kg
Peso lordo
0,101 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007