Per TS e telaio di montaggio 19", consente di adattare in modo flessibile la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra i due telai di montaggio da 19".
- Codice prodotto:
- DK 7858162
- Descrizione prodotto
- Utilizzabili per TS e tra profilati portanti degli armadi TS IT nella profondità dell'armadio.
- Applicazioni tipiche
- Per il passaggio dei cavi sul telaio dell'armadio e per limitare la trazione dei cavi. I cavi possono essere fissati con l'ausilio di fascette serracavi o fascette a velcro alle guide di fissaggio.
- Le guide possono essere fissate direttamente ad un telaio di montaggio 19" nella parte posteriore in senso trasversale o nella profondità dell'armadio tra due livelli di montaggio. Un serraggio a vite supplementare garantisce la stabilità della struttura.
- La regolazione in profondità dei profilati consente di adattare con grande flessibilità la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra due piani di montaggio da 19".
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Accessori di fissaggio inclusi
- Distanza tra i piani
- 500 ‐ 895 mm
- Nota
- Quota di fissaggio + 152 mm = distanza tra i piani 19"
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Guide Fissaggio Cavi , Profondita' Va