Raccoglicavi, regolabile installazione indipendente dalla tipologia dell'armadio

Codice prodotto: DK 7016150

Per installazione indipendente dalla tipologia dell'armadio, con fissaggio regolabile tra 450 e 800 mm, consente una raccolta flessibile dei cavi. Disponibile in due esecuzioni: profilato a C e listello a testa di martello.

Codice prodotto:
DK 7016150
Esecuzione
Profilo dentellato
Descrizione prodotto
Con fissaggio regolabile tra 450 e 800 mm, consente una raccolta flessibile dei cavi. Disponibile in due esecuzioni. Fissaggio agli chassis di montaggio e al sistema a chassis, o avvitamento diretto sulle piastre di montaggio e altre superfici metalliche.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
1,043 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
DK Sbarra Con Testa A Martello