Guida in plastica per smistamento cavi

Codice prodotto: DK 7228035

Per una gestione flessibile del cablaggio, disponibile in due materiali e in tre dimensioni. Da montare sui profilati dei telai girevoli e sulla struttura 482,6 mm (19˝), sui patch-panel, sul Data Rack e su tutti i componenti nel reticolo di fissaggio DIN da 25 mm.

Codice prodotto:
DK 7228035
Esecuzione
Policarbonato: Possibilità di bloccaggio variabile. Con il bloccaggio a 45° è possibile fissare la staffa ad un pannello di smistamento cavi da 1 HE.
Descrizione prodotto
Pannello guidacavi per una gestione flessibile del cablaggio, disponibile in due materiali e in tre dimensioni. Facile da montare sui profilati dei telai girevoli e sulla struttura 482,6 mm (19") dei ripartitori per trasmissione dati, sui sistemi di elementi longitudinali nei ripartitori FM, su tutti i patch-panel, sul Data Rack e su tutti i componenti nel reticolo DIN da 25 mm.
Materiale
Policarbonato
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Altezza: 50 mm
Profondità: 95 mm
Adatti per
Larghezza: 482,6 mm
Adatto per larghezza
482,6 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,23 kg
Peso lordo
0,291 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177167032
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Smistam.Cavi In Plastica