Guida di fissaggio cavi per patch-panel

Codice prodotto: DK 7611000

Per attenuare la trazione dei cavi di trasmissione dati in partenza o in arrivo, a scelta con elementi a molla per il bloccaggio dei cavi e il contatto con la schermatura dei cavi.

Codice prodotto:
DK 7611000
Esecuzione
con elementi a molla per il contatto allo schermo del cavo
Descrizione prodotto
Utili per attenuare la trazione dei cavi di trasmissione dati in partenza o in arrivo dai patch-panel. A scelta con elementi a molla per il bloccaggio dei cavi e il contatto con la schermatura dei cavi. Il collegamento al patch-panel avviene tramite le viti di fissaggio sul pannello stesso.
Materiale
Lamiera d'acciaio, spessore 2 mm, zincata
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,52 kg
Peso lordo
0,629 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177132528
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Staffa Arrivo Cavi