Il sistema di supporto regolabile in profondità consente il fissaggio dei supporti per canaline passacavi più comuni. Viene montato su tutti gli armadi di rete con profondità 800 – 1200 mm con fissaggio a vite esterno alla lamiera del tetto.
- Codice prodotto:
- DK 7831472
- Esecuzione
- Altezza del braccio 102 mm
- Descrizione prodotto
- Il sistema di supporto regolabile in profondità è montato su tutti gli armadi di rete con profondità 800 – 1200 mm con fissaggio a vite esterno alla lamiera del tetto. Il sistema di foratura integrato, adatto per viti per lamiera o dadi a gabbia, consente il fissaggio dei supporti per guidacavi verticali più comuni.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Capacità di carico (statico)
- 2.500 N
- Nota
- Possibilità di combinazione con l'unità di ventilazione per VX IT
- In combinazione con il profilato di montaggio è adatto per l'alloggiamento di altre canaline passacavi o tubazioni
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,29 kg
- Peso lordo
- 3,49 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- Supporto Cestello Guidacavi X TS E Fr(I) 2pz
- Documentazione
- Info sheet