Per la posa di cavi di ripartizione in fibra ottica o cavi jumper. L'accessorio in gomma trattiene i cavi in fibra ottica con diametro 4,5 mm.
- Codice prodotto:
- DK 7116500
- Descrizione prodotto
- Nelle scanalature della parte interna è possibile posare cavi di ripartizione in fibra ottica o cavi jumper. L’accessorio in gomma trattiene i cavi in fibra ottica con diametro fino a 4,5 mm. Lo scarico della trazione e il raggio di curvatura sono garantiti.
- Funzionamento
- Le squadrette di fissaggio fornite a corredo sono universali. Nelle diverse posizioni di montaggio i cavi in fibra ottica possono essere portati al patch-panel nei seguenti modi: lateralmente, direttamente sul patch-panel, davanti al patch-panel, ai lati, accanto al patch-panel e dietro il patch-panel.
- Materiale
- Plastica 2 K
- Colore
- Esterno: RAL 7035
Corpo interno: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- 2 staffe guida
2 fascette di serraggio in gomma
Kit di unione
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Lunghezza: 120 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,48 kg
- Peso lordo
- 0,488 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Staffe Guida X Fibre ottiche