Viene fissato nella parte posteriore dell’armadio o lateralmente negli armadi di rete.
- Codice prodotto:
- DK 7220500
- Descrizione prodotto
- Viene fissato nella parte posteriore dell’armadio o lateralmente negli armadi di rete. L'elemento di raccolta può essere fissato su tutti i sostegni di profondità, su chassis e su guide con reticolo di foratura 25 mm, alla quota di fissaggio di 150 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 280 mm
Altezza: 151 mm
Profondità: 75 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,56 kg
- Peso lordo
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Dispositivo Raccolta Cavi
- Documentazione
- Info sheet