Canalina passacavi per armadi TS/TE

Codice prodotto: DK 7827320

Per disporre cavi ad elevata densità.

Codice prodotto:
DK 7827320
Descrizione prodotto
Per disporre cavi in fibra ottica o in rame raccolti in grosse matasse (ad es. nodi di rete ad alta densità). Di grande capacità. Le molteplici opzioni di indirizzamento, fissaggio, canalizzazione e interconnessione dei cavi creano i requisiti per disporre della massima densità di porte nel minore spazio possibile. Un sistema di gestione dei cavi riferibile a ciascuna unità di altezza (HE) consente di rinunciare all'utilizzo di ulteriori guidacavi tramite patch-panel all'interno del piano di ripartizione, fornendo in tal modo la possibilità di equipaggiare ogni unità di altezza con punti di connessione propri. Ciò aumenta la densità delle porte fino al 50 %. La copertura rimovibile del canale, incernierato in entrambi i lati, facilità l’accessibilità al cablaggio. Le sezioni di cavo sono trattenute da barrette di chiusura rimovibili, che ne evitano la fuoriuscita. Il montaggio è laterale e si esegue sia sui profilati di montaggio che sul telaio di montaggio del piano di distribuzione da 19". Due canali possono essere anche assicurati l’uno sull’altro tramite i rispettivi lati posteriori.
Materiale
Canalina passacavi: lamiera d'acciaio, verniciata
Elementi per il passaggio dei cavi: Plastica
Flangia frontale: Alluminio, verniciato
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Inclusa flangia frontale incernierata.
Materiale di fissaggio
Nota
Se si applica il canale al telaio di montaggio da 19" e al TS 8, il piano di montaggio interno in corrispondenza del canale non è disponibile. All'interno del canale è possibile fissare i supporti per sistemare i cavi in eccesso e per effettuare le deviazioni dei percorsi.
Dimensioni
Larghezza: 95 mm
Profondità: 235 mm
Unità di altezza
42 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,137 kg
Peso lordo
8,565 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177597709
ECLASS 8.0
27400604