Cassetto da 1 HE per accogliere le lunghezze in eccesso dei cavi in modo ordinato, compatto e sicuro all’interno dei piani da 19". Installazione tra i due piani da 19", indipendente dalla tipologia di armadio.
- Codice prodotto:
- DK 7063200
- Descrizione prodotto
- Il cassetto da 1 HE accoglie le lunghezze in eccesso dei cavi in modo ordinato, compatto e sicuro all'interno dei piani da 19".
- Vantaggi
- Sul fronte è dotato di listello a spazzola per entrata cavi
- Listello dentellato nel lato posteriore per la raccolta dei cavi
- Guidacavi ad anello per il riordino dei cavi, senza piegature
- Applicazioni tipiche
- montaggio possibile tra due livelli da 19"
- Per l'installazione sui profilati con sezione a L, sui telai di montaggio e sui profilati portanti a doppio gomito.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cassetti
Guide telescopiche
Materiale di fissaggio - Unità di altezza
- 1 HE
- Distanza tra i piani
- 435 ‐ 750 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,858 kg
- Peso lordo
- 6,166 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK cassetto 19" 1HE distanza tra i livelli 19" 435-750 MM