Pannello con canalina passacavi 482,6 mm (19")

Codice prodotto: DK 7149035

Per l'alloggiamento dei cavi di ripartizione.

Codice prodotto:
DK 7149035
Descrizione prodotto
Per raccogliere i cavi di smistamento.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 100 mm
Unità di altezza
3 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,994 kg
Peso lordo
2,194 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177166639
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Pannello C/Canalina X Cavi