Fondo per cavi, 2 HE

Codice prodotto: DK 7269235

Per l’alloggiamento dei cavi a fibre ottiche e in rame, le fibre che partono dal patch-panel vengono posate sul fondo attraverso i passaggi e possono essere ripartite lateralmente.

Codice prodotto:
DK 7269235
Descrizione prodotto
Per il passaggio e la distribuzione laterale di fibre ottiche e cavi in rame. In questo modo i cavi inseriti nel «sottotetto» possono essere guidati lateralmente al profilato portante nella parte superiore del rack.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Profondità: 85 mm
Unità di altezza
2 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,96 kg
Peso lordo
1,16 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177221666
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Fondo X Cavi 2He