Pannello passacavi per fibre ottiche 1 HE 482,6 mm (19")

Codice prodotto: DK 5302.203

Le 4 guide di smistamento 1 HE integrate nel frontale del pannello rendono possibile uno smistamento ottimale di max. 48 fibre.

Codice prodotto:
DK 5302.203
Descrizione prodotto
Le 4 guide di smistamento per fibre ottiche integrate nella parte anteriore consentono uno smistamento ottimale (max. 48 fibre) delle singole fibre, mantenendo il raggio minimo di curvatura.
Materiale
Pannello: Lamiera d’acciaio
Staffa: Plastica 2 K
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza
1 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,9 kg
Peso lordo
0,913 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177955653
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descrizione prodotto
VX IT pannello arrivo fibre 1 U