Con scasso 390 × 60 mm per l'uso di 2 pannelli contrapposti (2 U) oppure 390 × 30 mm per un pannello (1 U), con inserto a spazzola.
- Codice prodotto:
- DK 5302202
- Descrizione prodotto
- Per un comodo e semplice passaggio dei cavi tra due aree separate da un livello di montaggio in pollici, ad es. tra la zona anteriore e posteriore del livello di montaggio da 19".
- Vantaggi
- Per aumentare il passaggio dei cavi si possono abbinare facilmente due pannelli
- Applicazioni tipiche
- Per la chiusura e il passaggio simultaneo dei cavi in aree di montaggio con struttura standard 1 HE, 482,6 mm (19")
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
Fibre listello a spazzola: plastica PA6, esente da aloni
Corpo di fissaggio del listello a spazzola: plastica PVC, priva di alogeni - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Feritoia di montaggio
- Larghezza:390 mm
Altezza:30 mm - Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,243 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177952874
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- VX IT pannello ingresso cavi 1U