Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2019
- Codice prodotto:
- DK 7016120
- Esecuzione
- Staffe di raccolta cavi per per Data Rack e telai girevoli totali
- Descrizione prodotto
- Installabili nella parte posteriore del telaio. I cavi vengono raccolti 250 mm dietro il piano di fissaggio 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 250 mm - Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 3,96 kg
- Peso lordo
- 4,159 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177147409
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Staffa X Fiss.Cavi