- Codice prodotto:
- TX 5502141
- Vantaggi
- Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
- Avvitabile alternativamente
- Perforazione multifunzione integrata per il fissaggio degli elementi di passaggio cavi
- Fori di montaggio integrati per il fissaggio delle PDU nel reticolo di foratura da 7 HE tramite fondo asolato
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- verniciata
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 52 HE
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TX Colocation Rack
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 15,13 null
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177971653
- Descrizione prodotto
- Canalina TX Colo per PDU/cavi, 52 unità HE