Guidacavi tra i profili 19"

Codice prodotto: DK 7016100

Da fissare in mezzo a tutti i piani da 482,6 mm (19"), per fascette serracavi.

Codice prodotto:
DK 7016100
Esecuzione
Profili a C
Descrizione prodotto
DInstallabile tra tutti i montanti da 482,6 mm (19"), accoglie fascette serracavi e reggicavi a morsetto.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
2,13 kg
Peso lordo
2,311 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177147300
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Profilato A C 482,6mm