Guidacavi per armadi serie TS

Codice prodotto: DK 5502120

Per raccolta e inserimento cavi per applicazioni di rete e server.

Codice prodotto:
DK 5502120
Vantaggi
Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
Avvitabile alternativamente
Fori multifunzione per la gestione ordinata del cablaggio
Applicazioni tipiche
Per il cablaggio ordinato dei cavi in caso di applicazioni per networking e server
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 9005
Nota
Montaggio su tutta la profondità degli armadi larghi 800 mm, con larghezza 600 mm il montaggio è possibile solo dietro il secondo piano da 19"
Dimensioni
Larghezza: 115 mm
Lunghezza
2.000: 2.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,6 kg
Peso lordo
3,88 kg
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descrizione prodotto
CA Nalina Cavi H2000-2200