- Codice prodotto:
- DK 7255035
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.
- Materiale
- Pannello: Lamiera d’acciaio
Staffa: policarbonato
Staffa: policarbonato
- Parti incluse nella fornitura
- Pannello passacavi
Staffe guidacavi (fornite non montate)
- Nota
- Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni esterne.
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Dimensioni staffa
- Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,43 kg
- Peso lordo
- 0,511 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177187221
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604