Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.
- Codice prodotto:
- DK 5502101
- Descrizione prodotto
- Canalina per nascondere il passaggio dei cavi. Comodo accesso ai componenti di cablaggio tramite i coperchi incernierati o rimovibili. La canalina consente diverse opzioni di passaggio dei cavi all'interno dell'armadio e sul lato posteriore della stessa. I supporti di fissaggio cavi forniti con la canalina sono inseribili a scatto con profondità variabile nei pettini passacavo della canalina favorendo il passaggio dei cavi. La canalina passacavi può anche essere avvitata. Per la conduzione ottimale dell'aria, abbinabile al kit di spazzole per TS IT.
- Vantaggi
- Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
- Elevata densità di cavi grazie a un cablaggio ordinato per ogni unità d'altezza (HE)
- Allineabile retro/retro
- Canalina passacavi utilizzabile come paratia contro i cortocircuiti dell'aria all'interno di un sistema di compartimentazione del corridoio freddo
- Passaggi dei cavi richiudibili, equipaggiabili con componenti di allestimento 1 HE
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
plastica secondo UL 94-HB - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Copertura e materiale di fissaggio inclusi
4 supporti per cavi di riserva - Possibili installazioni
- Nel TS IT con profili portanti 482,6 mm (19") e altezza 2200 mm
- Nel TS IT con telaio di montaggio 482,6 mm (19") e altezza 2000 mm
- Nel Data Rack con 45 HE
- Unità di altezza
- 42 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 95 mm
Altezza: 1.866 mm
Profondità: 150 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8,46 kg
- Peso lordo
- 8,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177814448
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrizione prodotto
- DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles
- Documentazione
- Quick guide
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi