Articolo fuori produzione dal: 30 dic 2021
- Codice prodotto:
- DK 7044.153
- Descrizione prodotto
- Portacavi CAT 6 per configurazioni personalizzate nel sistema completo Network Cable Organizer, da allestire su base custom nel telaio di montaggio del Network Cable Organizer.
- Applicazioni tipiche
- Network Cable Organizer
- Telaio di montaggio
- Materiale
- Cassette: Acciaio inox, plastica (POM)
- Colore
- Cavo: verde
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,75 kg
- Peso lordo
- 1,16 kg
- Codice tariffa doganale
- 39263000
- EAN
- 4028177917347
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrizione prodotto
- DK CAT 6 cassette for NCO, CAT 6 cable colour: green, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable, Usable cable length, per cassette: 1,6 m
- Documentazione
- Istruzioni