Il sistema completo Network Cable Organizer rivoluziona il cablaggio strutturato in tutti gli armadi di rete con profondità minima di 800 mm. I cavi con lunghezze eccedenti, sia CAT 6 o in fibra ottica, sono semplicemente ritirati da una bobina a molla.
- Codice prodotto:
- DK 7044130
- Descrizione prodotto
- Le moderne infrastrutture di rete richiedono prestazioni sempre più elevate e massima flessibilità di cablaggio. Una componente indispensabile è il Network Cable Organizer (NCO). Il robusto telaio di montaggio da 1 HE, pre-equipaggiato con 24 cassette per cavi, rivoluziona il classico cablaggio strutturato grazie al sistema di montaggio 8 volte più veloce.
- Vantaggi
- Meno caos tra i cavi – quindi nessun ostacolo alla circolazione dell'aria in corrispondenza degli interruttori
- Sempre la giusta lunghezza: i cavi con lunghezze eccedenti, sia CAT 6 o in fibra ottica, vengono semplicemente retratti da una bobina a molla
- Ogni cavo è testato al 100% e viene fornito con relativo protocollo di misura
- Accesso frontale - quindi ideale anche per il montaggio a posteriori negli armadi rack di rete con profondità minima di 800 mm
- Dati tecnici
- Cavo CAT 6 STP
- 2 connettori RJ 45 per ogni cavo
- connettore RJ 45 schermato con contatti placcati in oro
- Lunghezza utile dei cavi per ogni cassetta: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% rame 250 MHz
- Applicazioni tipiche
- Utilizzabile in tutti gli armadi rack di rete con profondità minima di 800 mm
- Funzionamento
- Fissaggio al piano di fissaggio da 19" anteriore e posteriore
- Materiale
- Telaio di montaggio: Lamiera d'acciaio
Cassette: Acciaio inox, plastica (POM) - Colore
- Telaio di montaggio: RAL 9005
Cavo: rosso - Parti incluse nella fornitura
- Sistema completo CAT 6
24 cassette CAT 6
Set d'installazione
Materiale di fissaggio - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 600 mm - Range temperatura di esercizio
- 10 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 95 %
- Umidità relativa (non condensante)
- 10 %
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177917231
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrizione prodotto
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: red, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Documentazione
- Istruzioni