Sistema completo CAT 6 per Network Cable Organizer

Codice prodotto: DK 7044150

Il sistema completo Network Cable Organizer rivoluziona il cablaggio strutturato in tutti gli armadi di rete con profondità minima di 800 mm. I cavi con lunghezze eccedenti, sia CAT 6 o in fibra ottica, sono semplicemente ritirati da una bobina a molla.

Codice prodotto:
DK 7044150
Descrizione prodotto
Le moderne infrastrutture di rete richiedono prestazioni sempre più elevate e massima flessibilità di cablaggio. Una componente indispensabile è il Network Cable Organizer (NCO). Il robusto telaio di montaggio da 1 HE, pre-equipaggiato con 24 cassette per cavi, rivoluziona il classico cablaggio strutturato grazie al sistema di montaggio 8 volte più veloce.
Vantaggi
Meno caos tra i cavi – quindi nessun ostacolo alla circolazione dell'aria in corrispondenza degli interruttori
Sempre la giusta lunghezza: i cavi con lunghezze eccedenti, sia CAT 6 o in fibra ottica, vengono semplicemente retratti da una bobina a molla
Ogni cavo è testato al 100% e viene fornito con relativo protocollo di misura
Accesso frontale - quindi ideale anche per il montaggio a posteriori negli armadi rack di rete con profondità minima di 800 mm
Dati tecnici
Cavo CAT 6 STP
2 connettori RJ 45 per ogni cavo
connettore RJ 45 schermato con contatti placcati in oro
Lunghezza utile dei cavi per ogni cassetta: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% rame 250 MHz
Applicazioni tipiche
Utilizzabile in tutti gli armadi rack di rete con profondità minima di 800 mm
Funzionamento
Fissaggio al piano di fissaggio da 19" anteriore e posteriore
Materiale
Telaio di montaggio: Lamiera d'acciaio
Cassette: Acciaio inox, plastica (POM)
Colore
Telaio di montaggio: RAL 9005
Cavo: verde
Parti incluse nella fornitura
Sistema completo CAT 6
24 cassette CAT 6
Set d'installazione
Materiale di fissaggio
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Dimensioni
Larghezza: 450 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 600 mm
Range temperatura di esercizio
10 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
95 %
Umidità relativa (non condensante)
10 %
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177917255
ECLASS 8.0
27189265
Descrizione prodotto
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: green, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
Documentazione
Istruzioni