Articolo fuori produzione dal: 14 dic 2021
- Codice prodotto:
- DK 7044010
- Esecuzione
- Articolo configurabile, possibilità di scegliere tra più opzioni
- Descrizione prodotto
- Resistente telaio di montaggio 1 HE per 24 cassette per cavi. Per la configurazione personalizzata del Network Cable Organizer.
- Vantaggi
- Meno caos tra i cavi – quindi nessun ostacolo alla circolazione dell'aria in corrispondenza degli interruttori
- Sempre la giusta lunghezza: i cavi con lunghezze eccedenti, sia CAT 6 o in fibra ottica, vengono semplicemente retratti da una bobina a molla
- Accesso frontale - quindi ideale anche per il montaggio a posteriori negli armadi rack di rete con profondità minima di 800 mm
- Applicazioni tipiche
- Utilizzabile in tutti gli armadi rack di rete con profondità minima di 800 mm
- Fissaggio al piano di fissaggio da 19" anteriore e posteriore
- Materiale
- Telaio di montaggio: Lamiera d'acciaio
- Colore
- Telaio di montaggio: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio di montaggio 1 HE resistente, in lamiera di acciaio, per 24 cassette per cavi
Set d'installazione
Materiale di fissaggio - Number cassettes max
- 24
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 600 mm - Range temperatura di esercizio
- 10 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 95 %
- Umidità relativa (non condensante)
- 10 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,56 kg
- Peso lordo
- 3,96 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177917286
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrizione prodotto
- DK telaio di montaggio per NCO
- Documentazione
- Istruzioni