Contenitori per fibre ottiche per Network Cable Organizer

Codice prodotto: DK 7044211

Cassette per fibre ottiche per Network Cable Organizer, per la protezione dei cavi in fibra ottica.

Codice prodotto:
DK 7044211
Descrizione prodotto
Contenitori per fibre ottiche per telaio di montaggio Network Cable Organizer.
Vantaggi
Sempre la giusta lunghezza: i cavi con lunghezze eccedenti, sia CAT 6 o in fibra ottica, vengono semplicemente retratti da una bobina a molla
Ogni cavo è testato al 100% e viene fornito con relativo protocollo di misura
Bloccato in modo sicuro - ogni cassetta portacavi ha un fissaggio dei cavi che impedisce la sollecitazione meccanica del cavo
Materiale
Cassette: Acciaio inox, plastica (POM)
Colore
Cavo: giallo
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,75 kg
Codice tariffa doganale
39263000
EAN
4028177917385
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Descrizione prodotto
DK NCO Fibre-optic cassette OS2 LC-SC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: yellow
Documentazione
Istruzioni