- Codice prodotto:
- DK 5502103
- Descrizione prodotto
- Kit di spazzole per 2 canaline portacavi TS IT fino a 47 U, altezza 2200 mm con telaio di montaggio
- Applicazioni tipiche
- Per la compartimentazione dei corridoi freddi/caldi tra la canalina portacavi 482,6 mm (19") sul telaio di montaggio 482,6 mm (19") e la parete laterale/il setto divisorio
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso, anodizzato naturale
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,42 kg
- Peso lordo
- 2,72 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177817630
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame