Bocchettoni per ingresso connettori

Codice prodotto: SZ 4311.000

Adatti per cavi con diametro compreso tra 8 e 36 mm.

Codice prodotto:
SZ 4311.000
Descrizione prodotto
Adatti per cavi con diametro compreso tra 8 e 36 mm.
Materiale
Bocchettone esterno: Bocchettone esterno: polipropilene con rivestimento in elastomero termoplastico
Guarnizione: Gomma naturale
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Tipo di contenitore: VX SE
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,381 kg
Codice tariffa doganale
39173900
EAN
4028177150263
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Descrizione prodotto
VX Bocchettoni X Ingr. connettori
Documentazione
Info sheet